ERVE20021-01-C-V-13,4-1

Materialnummer
710002
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 13,4
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 20021
Qmax Ventile [l/min] 300
Produktfamilie ERVE20021
Öffnungsdruck [bar] 1
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 300
Nenngröße 20
Objektbezeichnung ERVE20021-01-C-V-13,4-1
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 710002
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ERVE08021, ERVE16021, ERVE20021 Rückschlagventil Sitzausführung,hydraulisch entsperrbar
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktprospekt EN

(0.46 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)