RV-10-30.1/0

Materialnummer
705863
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Edelstahl
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 70
Produktfamilie RV-10
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 70
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 705863
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.39 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)