DRV-12-30.1/0

Materialnummer
705658
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Edelstahl
Verstellart manuell
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 90
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DRV-12
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 90
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 705658
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)