DRV-40-01.1/0

Materialnummer
705598
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart manuell
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 300
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 300
Produktfamilie DRV-40
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 300
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 40
Objektbezeichnung DRV-40-01.1/0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 705598
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DV-, DRV- 20 bis 40 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.32 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)