DVP-08-12.1

Materialnummer
705388
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion Feindrosselspindel
Variante Oberfläche ZnNi
Verstellart Werkzeug mit Hutmutter
Einbauraum Plattenaufbau
Qmax Ventile [l/min] 50
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 50
Produktfamilie DVP-08
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 50
Funktionsweise Sitzventil
Funktion Drosselventil
Nenngröße 8
Objektbezeichnung DVP-08-12.1
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 705388
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DVP/DRVP 06 bis 40 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.46 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktprospekt EN

(0.47 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)