KHM3S-50-3333-18X-BW-5211

Materialnummer
704418
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHM3S
Nennweite DN 50
Anschlussart Kugelhahn Anschweißanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung Butt Weld
Norm ASME B16.34
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Edelstahl
Werkstoff Kennnziffer Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE
Oberflächenschutz ohne
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite ohne Angabe
Nenndruck [bar] 25
Nenndruck [Mpa] 2,5
Nenndruck [Psi] 360
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Objektbezeichnung KHM3S-50-3333-18X-BW-5211
Materialnummer 704418

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHM3S Anschweiß-Niederdruck Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)