RV-12-01.1/0-8 BAR

Materialnummer
700463
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 160
Produktfamilie RV-12
Öffnungsdruck [bar] 8
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 160
Nenngröße 12
Objektbezeichnung RV-12-01.1/0-8 BAR
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 700463
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt DE

(0.39 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)