TAUCHPUMPE TM-601/200.0021 KK H. 400V

Materialnummer
6272734
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassung KEINE, CE
Gewicht 8
Spannung (60Hz) 380 - 480
Spannung (50Hz) 346 - 415