Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassung |
CE |
Gewicht |
3,4 |
Spannung (60Hz) |
230 - 0 |
Spannung (50Hz) |
230 - 0 |