PUMPE CM10-3 380-480V 50/60HZ

Materialnummer
6261903
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassung CE, CURUS, EAC, ACS, TR, WRAS
Gewicht 52,1
Spannung (60Hz) 440 - 480
Spannung (50Hz) 380 - 415