ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

Materialnummer
6074642
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Position Ventil A and B to T
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 75
Produktfamilie ZW-DB06
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 75
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 140
Nenngröße 6
Objektbezeichnung ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 6074642
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 6 Ventile in Zwischenplattenbauweise Nenngröße 6
Produktprospekt DE

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktprospekt EN

(4.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)