ST10-01-C-N-55

Materialnummer
562888
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC10-4
Qmax Ventile [l/min] 45
Q Produktfamilie [l/min] 2.66 - 45.6
Produktfamilie ST10
Teilungsverhältnis 50:50
Volumenstrombereich [l/min] 13.23 - 37.8
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromteiler/-vereiniger
Nenngröße 10
Objektbezeichnung ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 562888
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST10-01 Stromteiler/-Vereiniger
Produktprospekt DE

(0.43 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Produktprospekt EN

(0.42 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)