SRE1-G1/4-12X/5,0

Materialnummer
558362
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion fest eingestellt,unverstellbar
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum 05520
Qmax Ventile [l/min] 10
Q Produktfamilie [l/min] 0.25 - 10
Produktfamilie SRE1-12X
Q Einstellwert [l/min] 5
Volumenstrombereich [l/min] 5 - 0
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 5
Objektbezeichnung SRE1-G1/4-12X/5,0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 558362
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)