Technische Daten
Nenndruck [bar] | 350 |
---|---|
Nenndruck [Mpa] | 35 |
Nenndruck [Psi] | 5000 |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nenngröße | 10 |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Speicheranschluß | M33x2 |
Bauart Druckbegrenzungsventil | DB12 |
Druckbegrenzungsventil | mit Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck | 210 |
Werkstoff Dichtung ( O-Ring ) | NBR |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Spannung | keine Angabe |
Gerätestecker | keine Angabe |
Verstellart | TÜV-Abnahme |
Tankentlastung | Manuell |
Bauart- Sitzventil | Kein Sitzventil* |
Vorzugstyp | nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)

DSV Dreiwegesicherheitsventil
Produktprospekt
DE
(1.11 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)