DSV-10-M-4.1/1/X/T050

Materialnummer
555969
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [bar] 350
Nenndruck [Mpa] 35
Nenndruck [Psi] 5000
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nenngröße 10
Werkstoff Gehäuse Stahl
Speicheranschluß M33x2
Bauart Druckbegrenzungsventil DB12
Druckbegrenzungsventil mit Druckbegrenzungsventil
Einstelldruck 50
Werkstoff Dichtung ( O-Ring ) NBR
Kugelbohrung L-Bohrung
Spannung keine Angabe
Gerätestecker keine Angabe
Verstellart TÜV-Abnahme
Tankentlastung Manuell
Bauart- Sitzventil Kein Sitzventil*
Vorzugstyp nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

DSV Dreiwegesicherheitsventil
Produktprospekt DE

(1.11 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Produktprospekt EN

(0.57 MB)