Technische Daten
Kombination | keine KH - Kombination |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Betätigung | Handhebel |
Nenndruck [Psi] | 435 |
Nenndruck [Mpa] | 3 |
Nenndruck [bar] | 30 |
Schlüsselweite | SW12 |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Werkstoff Kennnziffer | Messing-Messing-PTFE-PTFE |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Messing |
Norm | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Rp |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Nennweite DN | 40 |
Bauart Kugelhahn | KHNVS |
Objektbezeichnung | KHNVS-Rp11/2-2233-12X |
Materialnummer | 551097 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Edelstahl Niederdruck-Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0.29 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)