Technische Daten
max. zulässiger Druck 1 | 6 |
---|---|
Versorgungsspannung [V] | 400 |
Behältergröße [l] | 100 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 30 |
Einheit max. zulässiger Druck | bar |
Spannungsart | AC |
Frequenz [Hz] | 50 |
Nennstrom [A] | 16 |
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Außenleiter | 3 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] | 5 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] | 50 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 70 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 10 |
Typ | OLSW-030 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

TechNews OLSW30
Produktinformation
DE
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Produktinformation
EN
(0.67 MB)