RS21AE-02-C-N-5-210V

Materialnummer
4866519
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Auflösung Niedrig
Auflösung 60
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 5
Verstellart Werkzeug
Einbauraum T-21A
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie RS21AE
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 40 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Einstelldruckbereich [bar] 70 - 210
Nenngröße 21
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS21AE-02 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.62 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.59 MB)