Technische Daten
Variante | Auflösung Niedrig |
---|---|
Auflösung | 60 |
Funktion | Senkbremssperrventil |
Aufsteuerverhältnis | 2 |
Verstellart | Werkzeug |
Einbauraum | T-21A |
Qmax Ventile [l/min] | 60 |
Produktfamilie | RS21AE |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 40 - 420 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 60 |
Einstelldruckbereich [bar] | 40 - 105 |
Nenngröße | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Andere |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RS21AE-02 Senkbremssperrventil
Produktprospekt
DE
(0.62 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktprospekt
EN
(0.59 MB)