RFCS-S8-0140000-W-L-R25-4-IW

Materialnummer
4862140
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassung CE
Farbe / Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
Durchfluss ohne Durchflusswächter
Kältemittel R513a
Spannung (60Hz) 440 - 0
Spannung (50Hz) 400 - 0
Kühlsystem Kompressor Luft
Gehäuse S8
Kühlleistung [W] 20°C/35°C tu 140000

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.7 MB)

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.61 MB)

4570128 Produktionformation
Produktinformation DE

(7.83 MB)

4570128 Produktionformation
Produktinformation EN

(7.83 MB)

4602249 Produkinformation
Produktinformation DE

(2.35 MB)

4602249 Produkinformation
Produktinformation EN

(2.35 MB)

4602251 Produktinformation
Produktinformation DE

(2.37 MB)

4602251 Produktinformation
Produktinformation EN

(2.37 MB)

RFCS-S Smart Line Produktinfo
Produktinformation DE

(0.41 MB)

RFCS-S Smart Line Product info
Produktinformation EN

(0.54 MB)