FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

Materialnummer
4809035
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Messtechnische Ausrüstung A=AquaSensor
Heizer H=Heizer
Vakuumpumpentyp R=Drehschiebervakuumpumpe
Filterbaugröße MVH-F-118 (N50)
Spannung A=400V-50Hz-3Ph
Ausführung 2=mobil
Betriebsmedium M=Mineralöl
Baugröße 45 l/min 3000 Serie