WK12C-01-C-UN-0

Materialnummer
4806713
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK12C
Magnetspulenausführung 50-2345
Einbauraum FC12-3
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie WK12C
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 250
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 60
Nenngröße 12
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff PU-NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.5 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktprospekt EN

(0.47 MB)