SBVE08021-01-C-V-4,6-420V150

Materialnummer
480376
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einstelldruck [bar] 150
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 4,6
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 08021
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie SBVE08021
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 50 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 50 - 420
Nenngröße 8
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SBVE08021 / SBVE16021 Senkbrems-Sperrventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)