RBE-R1/2-X-30

Materialnummer
480321
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Ansprechvolumenstrom [l/min] 30
Funktion Rohrbruchventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 10520
Qmax Ventile [l/min] 75
Produktfamilie RBE-R1/2
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 75
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RBE-R1/2-X-30
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 480321
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RBE 1/4 bis 3/4 Rohrbruchventile
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)