GSU-B-29-1X/ *

Materialnummer
4797981
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Typ GSU GSU Basic
Betriebsmedium 2 Stickstoff
Volumenstrom 2 29
max. zulässiger Druck 1 13
Versorgungsspannung [V] 24
Volumenstrom 1 [l/min] 130
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Druckluft
Spannungsart DC
Frequenz [Hz] 0
Nennstrom [A] 0,1
Anzahl Außenleiter 0
min. zul. Umgebungstemp. [°C] 5
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 50
min. zul. Medientemp. [°C] 5

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Gas Separation Unit / Stickstofferzeuger - GSU
Produktprospekt DE

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktprospekt EN

(3.49 MB)