Technische Daten
Typ GSU | GSU Premium |
---|---|
Betriebsmedium 2 | Stickstoff |
Volumenstrom 2 | 14,5 |
max. zulässiger Druck 1 | 13 |
Versorgungsspannung [V] | 230 |
Volumenstrom 1 [l/min] | 65 |
Einheit max. zulässiger Druck | bar |
Betriebsmedium | Druckluft |
Spannungsart | AC |
Frequenz [Hz] | 50 |
Nennstrom [A] | 0,8 |
Schutzart | IP 40 |
Anzahl Außenleiter | 1 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] | 5 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] | 40 |
max. zul. Medientemp. [°C] | 50 |
min. zul. Medientemp. [°C] | 5 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Gas Separation Unit / Stickstofferzeuger - GSU
Produktprospekt
DE
(3.49 MB)
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktprospekt
EN
(3.49 MB)