SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4

Materialnummer
479455
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12520
Qmax Ventile [l/min] 106
Q Produktfamilie [l/min] 2 - 106
Produktfamilie SRE4
Volumenstrombereich [l/min] 23.5 - 25.4
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 12
Objektbezeichnung SRE4-G3/4-01X/23,5 Q=23,5-25,4
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 479455
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SRE 1 bis 4 2-Wege-Stromregelventile
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0.34 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)