SRE1-G1/4-01X/3,0-3,5

Materialnummer
479409
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 05520
Qmax Ventile [l/min] 15
Q Produktfamilie [l/min] 0.25 - 15
Produktfamilie SRE1
Q Einstellwert [l/min] 3,5
Volumenstrombereich [l/min] 2.9 - 3.8
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SRE 1 bis 4 2-Wege-Stromregelventile
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0.34 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)