OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Materialnummer
4791882
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 6
Versorgungsspannung [V] 400
Behältergröße [l] 130
Volumenstrom 1 [l/min] 100
Einheit max. zulässiger Druck bar
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 16
Schutzart IP 54
Anzahl Außenleiter 3
min. zul. Umgebungstemp. [°C] 5
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10
Typ OLSW-100

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Preisliste OLSW
Produktinformation DE

(5.89 MB)

Price list OLSW
Produktinformation EN

(5.93 MB)

TechNews OLSW100
Produktinformation DE

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Produktinformation EN

(0.7 MB)