Technische Daten
Ergänzende Angaben | ohne |
---|---|
Verschmutzungsanzeige | 5bar optisch/elektrisch |
Spannung | 120V-60Hz-1Ph |
Pumpe | Flügelzellenpumpe |
Kühler/Wärmetauscher | Ohne |
Ausführung | Stationär |
Baugröße | Gehäuse 5l/Volumenstrom 3l |
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt
DE
(13.48 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt
EN
(13.47 MB)