WS08W-61M-C-V-0

Materialnummer
4788065
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante leistungsoptimiert
Art Nothandbetätigung Druck-Nothand        
Variante leistungsoptimiert
Nothandbetätigung ja
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS08W-61
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum FC08-2
Qmax Ventile [l/min] 25
Produktfamilie WS08W-61
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 25
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 25
Nenngröße 8
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktprospekt EN

(0.37 MB)