Technische Daten
Durchtrieb | Einfachpumpe |
---|---|
Anschlüsse | SAE, Metrisches Gewinde |
Position Anschlüsse 1 | radial |
Regler | Druckregler, Elektro-prop. Fördervol.verst |
Dichtungen | Viton |
Welle | SAE BB Zahnwelle - Freistich |
Anbauflansch | SAE B Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 45 |
Druckbereich | ohne |
Baugröße | PPV100M |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Axialkolbenpumpen PPV100M
Produktprospekt
DE
(11.65 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktprospekt
EN
(11.7 MB)