Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Baugröße CTU | 0 = h=300, b=800, t=400mm |
Versorgungsspannung | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt
DE
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktprospekt
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.02 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(6.72 MB)