RS17A-01-C-N-8-420V

Materialnummer
4717301
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Auflösung Mittel
Auflösung 240
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 8
Verstellart Werkzeug
Einbauraum T-17A
Qmax Ventile [l/min] 240
Produktfamilie RS17A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 70 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 240
Einstelldruckbereich [bar] 140 - 420
Nenngröße 17
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS17A-01 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.66 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)