RS11A-02-C-N-3-350V

Materialnummer
4717295
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Auflösung Niedrig
Auflösung 60
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart Werkzeug
Einbauraum T-11A
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie RS11A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 30 - 350
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Einstelldruckbereich [bar] 200 - 350
Nenngröße 11
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS11A-02 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.35 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

RS11A-01 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Produktprospekt EN

(0.32 MB)