Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Versorgungsspannung | 230V AC / 50Hz / 1Ph Europa |
Analyseflüssigkeit | Lösemittel AIII Klasse |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CTM-SC ContaminationTest Module - Supply & Control
Produktprospekt
DE
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.07 MB)

CTM-SC 3xxx Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.17 MB)

ConTeS 3xxx V3 Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.43 MB)

CTM-SC 3xxx Langdüsensatz Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.39 MB)

CTM-SC 3xxx Langdüsensatz Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(18.67 MB)

CTM-SC 3x1x Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.58 MB)

CTM-SC Software V1.10 Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.08 MB)

CTM-SC Firmware aktualisieren
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.14 MB)