RSC.1X-1-W0-L0-00-1-00

Materialnummer
4710988
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -20
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 70