Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Baugröße CTU | 2= h=550, b=800, t=650mm |
Versorgungsspannung | K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CTU1000 ContaminationTest Unit
Produktprospekt
DE
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Produktprospekt
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.02 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.25 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.23 MB)

CTU1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.85 MB)

ConTeS V1.10 Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.93 MB)

CTU1x3x Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.34 MB)

CTU1x0x Zusatzanleitung "Pulsation"
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.27 MB)

CTU1x3x/1x4x Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(11.59 MB)

CTU1x50 Umbausatz RM1/RM3 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(9.51 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(9.51 MB)

CTU1000 V0.02 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)

CTU1000 V2.10 Software Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.73 MB)

CTU1000 Druckluftregler
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.85 MB)

CTU1200 Umbauanleitung "Thales"
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.3 MB)

CTU1x5x Ionisatoreinheit ng
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.25 MB)