Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Volumenstrom 2 |
6,3 |
max. zulässiger Druck 1 |
180 |
Versorgungsspannung [V] |
400 |
Behältergröße [l] |
250 |
Volumenstrom 1 [l/min] |
20 |
Einheit max. zulässiger Druck |
bar |
Betriebsmedium |
Hydrauliköl DIN 51524-HLP 46 |
Spannungsart |
AC |
Frequenz [Hz] |
50 |
Nennstrom [A] |
32 |
Schutzart |
IP 55 |
Anzahl Außenleiter |
3 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] |
-20 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] |
40 |
max. zul. Medientemp. [°C] |
70 |
min. zul. Medientemp. [°C] |
10 |