N2S-M-320-220/50/1-6X-4-4-RUS

Materialnummer
4664014
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 350
Versorgungsspannung [V] 220
Stickstoffladegerät Typ N2S-M
Behältergröße [l] 9
Volumenstrom 1 [l/min] 0,9
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 16
Schutzart IP 44
Anzahl Außenleiter 1
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -15
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10