Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
PPV100S145-FRE07-P1-24G-SPU2D-10-4305 *
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb |
Einfachpumpe |
Anschlüsse |
SAE, BSPF/Metrisch |
Position Anschlüsse 1 |
radial |
Regler |
Elektr. Fernverstel. Druckr. |
Dichtungen |
Viton |
Welle |
SAE D Zahnwelle |
Anbauflansch |
SAE D Anbauflansch 4-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
145 |
Druckbereich |
ohne |
Baugröße |
PPV100S |