CTM-SC-3411-K

Materialnummer
4631583
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Versorgungsspannung 120V AC / 60Hz/ 1Ph USA/Kanada
Analyseflüssigkeit Lösemittel AIII Klasse

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CTM-SC ContaminationTest Module - Supply & Control
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Produktprospekt EN

(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.07 MB)

CTM-SC 3xxx Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.17 MB)

ConTeS 3xxx V3 Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.43 MB)

CTM-SC 3xxx Langdüsensatz Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.39 MB)

CTM-SC 3xxx Langdüsensatz Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(18.67 MB)

CTM-SC 3x1x Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.58 MB)

CTM-SC Software V1.10 Anleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.08 MB)

CTM-SC Firmware aktualisieren
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.14 MB)