SBS.330-2x50-U-10S3CC3N315

Materialnummer
4618903
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 315
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 46
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -10
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 70
max. zul. Medientemp. [°C] 80
min. zul. Medientemp. [°C] 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Blasenspeicherstation SBS.330
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Produktprospekt EN

(0.54 MB)