Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 |
350 |
Versorgungsspannung [V] |
400 |
Stickstoffladegerät Typ |
N2S-F |
Behältergröße [l] |
40 |
Volumenstrom 1 [l/min] |
8 |
Einheit max. zulässiger Druck |
bar |
Betriebsmedium |
Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32 |
Spannungsart |
AC |
Frequenz [Hz] |
50 |
Nennstrom [A] |
16 |
Schutzart |
IP 44 |
Anzahl Außenleiter |
3 |
min. zul. Umgebungstemp. [°C] |
-15 |
max. zul. Umgebungstemp. [°C] |
50 |
max. zul. Medientemp. [°C] |
70 |
min. zul. Medientemp. [°C] |
10 |