Technische Daten
Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Dichtungen | Viton |
Welle | Zyl. Welle Ø7mm |
Anbauflansch | Flansch Ø22 |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 0,75 |
Baugröße | PGE100 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt
DE
(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt
EN
(6.66 MB)