VEU-F-60/20-S-A-G-R-Z-B/-PKZ

Materialnummer
4604490
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Ergänzende Angaben Ein/Aus mit Motorschutz
Verschmutzungsanzeige 2bar optisch
Spannung 415V-50Hz-3Ph
Pumpe Zahnradpumpe
Kühler/Wärmetauscher Plattenwärmetauscher
Ausführung Stationär
Baugröße Gehäuse 60l/Volumenstrom 20l
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt DE

(13.48 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt EN

(13.47 MB)