Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*

Materialnummer
4602438
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 190
Behältergröße [l] 9
Volumenstrom 1 [l/min] 3,2
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524-HLP 32
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -10
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50