N2S-MN-160-400/50/3-6X-4-4-IDN

Materialnummer
4573385
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 200
Versorgungsspannung [V] 400
Stickstoffladegerät Typ N2S-MN
Behältergröße [l] 6,5
Volumenstrom 1 [l/min] 1,0
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Hydrauliköl DIN 51524 — HLP 32
Spannungsart AC
Frequenz [Hz] 50
Nennstrom [A] 16
Schutzart IP 44
Anzahl Außenleiter 3
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -15
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10