PGI100-2-011-RA34-12-6100 *

Materialnummer
4571394
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse Quadratflansch DIN
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø20mm
Anbauflansch 2-Loch Ø52 m. Oring
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 11
Baugröße PGI100-2