Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Baugröße | 5 |
Ergänzende Angaben | V=FKM(FPM,Viton) |
Messtechnische Ausrüstung | Z=ohne |
Steuerungskonzept | S=Standard |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Filterbaugröße | 05 |
Spannung | K=480V-60Hz-3Ph |
Heizer | H=Heizer |
Ausführung | 1=stationär |
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FAM 5 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.55 MB)

FAM 5 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.39 MB)